Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 jours | 10 | 30 | ||
1 | 50 jours | 10 | 30 | ||
1 | 50 jours | 10 | 40 | ||
1 | 50 jours | 10 | 40 | ||
1 | 50 jours | 10 | 50 | ||
1 | 50 jours | 10 | 50 | ||
1 | 50 jours | 10 | 60 | ||
1 | 50 jours | 10 | 60 | ||
1 | 50 jours | 10 | 70 | ||
1 | 50 jours | 10 | 70 | ||
1 | 50 jours | 10 | 80 | ||
1 | 50 jours | 10 | 80 | ||
1 | 50 jours | 10 | 90 | ||
1 | 50 jours | 10 | 90 | ||
1 | 50 jours | 10 | 100 | ||
1 | 50 jours | 10 | 100 | ||
1 | 50 jours | 10 | 110 | ||
1 | 50 jours | 10 | 110 | ||
1 | 50 jours | 10 | 120 | ||
1 | 50 jours | 10 | 120 |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Low-vibration |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 27 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 25 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 22 | Type à ouverture-fermeture | Both Surfaces |
Type à insertion de câble | Fermoir (fixer / détacher) | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 62 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles