Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, moyen modèle (E2 Mini), type 14

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, moyen modèle (E2 Mini), type 14
Standard series. External surface shape resists dust entry (14)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.1.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.1.1P,​114.1.1P.A1,​114.1.1P.A2,​114.1.1P.A3,​114.1.1P.A4,​114.1.1PZ,​114.1.1PZ.A1,​114.1.1PZ.A2,​114.1.1PZ.A3,​114.1.1PZ.A4,​114.1.2P,​114.1.2P.A1,​114.1.2P.A2,​114.1.2P.A3,​114.1.2P.A4,​114.1.2PZ,​114.1.2PZ.A1,​114.1.2PZ.A2,​114.1.2PZ.A3,​114.1.2PZ.A4,​114.1.12P,​114.1.12P.A1,​114.1.12P.A2,​114.1.12P.A3,​114.1.12P.A4,​114.1.12PZ,​114.1.12PZ.A1,​114.1.12PZ.A2,​114.1.12PZ.A3,​114.1.12PZ.A4]
14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.2.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.2.1P,​114.2.1P.A1,​114.2.1P.A2,​114.2.1P.A3,​114.2.1P.A4,​114.2.1PZ,​114.2.1PZ.A1,​114.2.1PZ.A2,​114.2.1PZ.A3,​114.2.1PZ.A4,​114.2.2P,​114.2.2P.A1,​114.2.2P.A2,​114.2.2P.A3,​114.2.2P.A4,​114.2.2PZ,​114.2.2PZ.A1,​114.2.2PZ.A2,​114.2.2PZ.A3,​114.2.2PZ.A4,​114.2.12P,​114.2.12P.A1,​114.2.12P.A2,​114.2.12P.A3,​114.2.12P.A4,​114.2.12PZ,​114.2.12PZ.A1,​114.2.12PZ.A2,​114.2.12PZ.A3,​114.2.12PZ.A4]
14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.3.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.3.1P,​114.3.1P.A1,​114.3.1P.A2,​114.3.1P.A3,​114.3.1P.A4,​114.3.1PZ,​114.3.1PZ.A1,​114.3.1PZ.A2,​114.3.1PZ.A3,​114.3.1PZ.A4,​114.3.2P,​114.3.2P.A1,​114.3.2P.A2,​114.3.2P.A3,​114.3.2P.A4,​114.3.2PZ,​114.3.2PZ.A1,​114.3.2PZ.A2,​114.3.2PZ.A3,​114.3.2PZ.A4,​114.3.12P,​114.3.12P.A1,​114.3.12P.A2,​114.3.12P.A3,​114.3.12P.A4,​114.3.12PZ,​114.3.12PZ.A1,​114.3.12PZ.A2,​114.3.12PZ.A3,​114.3.12PZ.A4]
14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
14.4.[028,​038,​048,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[114.4.1P,​114.4.1P.A1,​114.4.1P.A2,​114.4.1P.A3,​114.4.1P.A4,​114.4.1PZ,​114.4.1PZ.A1,​114.4.1PZ.A2,​114.4.1PZ.A3,​114.4.1PZ.A4,​114.4.2P,​114.4.2P.A1,​114.4.2P.A2,​114.4.2P.A3,​114.4.2P.A4,​114.4.2PZ,​114.4.2PZ.A1,​114.4.2PZ.A2,​114.4.2PZ.A3,​114.4.2PZ.A4,​114.4.12P,​114.4.12P.A1,​114.4.12P.A2,​114.4.12P.A3,​114.4.12P.A4,​114.4.12PZ,​114.4.12PZ.A1,​114.4.12PZ.A2,​114.4.12PZ.A3,​114.4.12PZ.A4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 15 jours 1015Non
1 15 jours 1015114.1.1P / 114.1.1PZ / 114.1.1P.A1 / 114.1.1P.A2 / 114.1.1PZ.A2 / 114.1.1P.A3 / 114.1.1PZ.A3 / 114.1.1P.A4 / 114.1.1PZ.A4 / 114.1.12P / 114.1.12PZ / 114.1.12P.A1 / 114.1.12PZ.A1 / 114.1.12P.A2 / 114.1.12PZ.A2 / 114.1.12P.A3 / 114.1.12PZ.A3 / 114.1.12P.A4 / 114.1.12PZ.A4 / 114.1.2P / 114.1.2PZ / 114.1.2P.A1 / 114.1.2PZ.A1 / 114.1.2P.A2 / 114.1.2PZ.A2 / 114.1.2P.A3 / 114.1.2PZ.A3 / 114.1.2P.A4 / 114.1.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 1025Non
1 5 jours 1025114.2.1P / 114.2.1PZ / 114.2.1P.A1 / 114.2.1P.A2 / 114.2.1PZ.A2 / 114.2.1P.A3 / 114.2.1PZ.A3 / 114.2.1P.A4 / 114.2.1PZ.A4 / 114.2.12P / 114.2.12PZ / 114.2.12P.A1 / 114.2.12PZ.A1 / 114.2.12P.A2 / 114.2.12PZ.A2 / 114.2.12P.A3 / 114.2.12PZ.A3 / 114.2.12P.A4 / 114.2.12PZ.A4 / 114.2.2P / 114.2.2PZ / 114.2.2P.A1 / 114.2.2PZ.A1 / 114.2.2P.A2 / 114.2.2PZ.A2 / 114.2.2P.A3 / 114.2.2PZ.A3 / 114.2.2P.A4 / 114.2.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 1038Non
1 5 jours 1038114.3.1P / 114.3.1PZ / 114.3.1P.A1 / 114.3.1P.A2 / 114.3.1PZ.A2 / 114.3.1P.A3 / 114.3.1PZ.A3 / 114.3.1P.A4 / 114.3.1PZ.A4 / 114.3.12P / 114.3.12PZ / 114.3.12P.A1 / 114.3.12PZ.A1 / 114.3.12P.A2 / 114.3.12PZ.A2 / 114.3.12P.A3 / 114.3.12PZ.A3 / 114.3.12P.A4 / 114.3.12PZ.A4 / 114.3.2P / 114.3.2PZ / 114.3.2P.A1 / 114.3.2PZ.A1 / 114.3.2P.A2 / 114.3.2PZ.A2 / 114.3.2P.A3 / 114.3.2PZ.A3 / 114.3.2P.A4 / 114.3.2PZ.A4 / Q
1 65 jours 1050Non
1 65 jours 1050114.4.1P / 114.4.1PZ / 114.4.1P.A1 / 114.4.1P.A2 / 114.4.1PZ.A2 / 114.4.1P.A3 / 114.4.1PZ.A3 / 114.4.1P.A4 / 114.4.1PZ.A4 / 114.4.12P / 114.4.12PZ / 114.4.12P.A1 / 114.4.12PZ.A1 / 114.4.12P.A2 / 114.4.12PZ.A2 / 114.4.12P.A3 / 114.4.12PZ.A3 / 114.4.12P.A4 / 114.4.12PZ.A4 / 114.4.2P / 114.4.2PZ / 114.4.2P.A1 / 114.4.2PZ.A1 / 114.4.2P.A2 / 114.4.2PZ.A2 / 114.4.2P.A3 / 114.4.2PZ.A3 / 114.4.2P.A4 / 114.4.2PZ.A4 / Q

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Moitié Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 20 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 16
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 30.5 Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 23

Assistance technique