Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 jours | 10 | Non | ||
1 | 15 jours | 10 | 14068.12PZ / 14068.34PZ / 15000.068.3PZ.A1 / 15000.068.3PZB.A1 / 15000.068.3PZ.A2 / 15000.068.3PZB.A2 / 15000.068.3PZ.A3 / 15000.068.3PZB.A3 / 15000.068.3PZ.A4 / 15000.068.3PZB.A4 / 15000.068.34PZ.A1 / 15000.068.34PZB.A1 / 15000.068.34PZ.A2 / 15000.068.34PZB.A2 / 15000.068.34PZ.A3 / 15000.068.34PZB.A3 / 15000.068.34PZ.A4 / 15000.068.34PZB.A4 / 15000.068.4PZ.A1 / 15000.068.4PZB.A1 / 15000.068.4PZ.A2 / 15000.068.4PZB.A2 / 15000.068.4PZ.A3 / 15000.068.4PZB.A3 / 15000.068.4PZ.A4 / 15000.068.4PZB.A4 |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 21 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Largeur interne(mm) | 68 |
Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 18 | Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 33.33 |
Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe | Type à insertion de câble | Fermoir (ouvrir / fermer) | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles |
Température de fonctionnement(°C) | -40::120 | Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 49 |
Configurer
Propriétés de base
Eléments de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles