Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à grande glissière, type 17

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à grande glissière, type 17
Zipper opening and closing reduces installation time. Allows internal partitioning at any position (17)

[Features]
· "Zipper" opening and closing
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Internal partitions.
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp is also available.
· A tube type is also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.1.1P,​117.1.1P.A1,​117.1.1P.A2,​117.1.1P.A3,​117.1.1P.A4,​117.1.1PZ,​117.1.1PZ.A1,​117.1.1PZ.A2,​117.1.1PZ.A3,​117.1.1PZ.A4,​117.1.2P,​117.1.2P.A1,​117.1.2P.A2,​117.1.2P.A3,​117.1.2P.A4,​117.1.2PZ,​117.1.2PZ.A1,​117.1.2PZ.A2,​117.1.2PZ.A3,​117.1.2PZ.A4,​117.1.12P,​117.1.12P.A1,​117.1.12P.A2,​117.1.12P.A3,​117.1.12P.A4,​117.1.12PZ,​117.1.12PZ.A1,​117.1.12PZ.A2,​117.1.12PZ.A3,​117.1.12PZ.A4]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.3.1P,​117.3.1P.A1,​117.3.1P.A2,​117.3.1P.A3,​117.3.1P.A4,​117.3.1PZ,​117.3.1PZ.A1,​117.3.1PZ.A2,​117.3.1PZ.A3,​117.3.1PZ.A4,​117.3.2P,​117.3.2P.A1,​117.3.2P.A2,​117.3.2P.A3,​117.3.2P.A4,​117.3.2PZ,​117.3.2PZ.A1,​117.3.2PZ.A2,​117.3.2PZ.A3,​117.3.2PZ.A4,​117.3.12P,​117.3.12P.A1,​117.3.12P.A2,​117.3.12P.A3,​117.3.12P.A4,​117.3.12PZ,​117.3.12PZ.A1,​117.3.12PZ.A2,​117.3.12PZ.A3,​117.3.12PZ.A4]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 15 jours 1015Non
1 15 jours 1015117.1.1P / 117.1.1PZ / 117.1.1P.A1 / 117.1.1P.A2 / 117.1.1PZ.A2 / 117.1.1P.A3 / 117.1.1PZ.A3 / 117.1.1P.A4 / 117.1.1PZ.A4 / 117.1.12P / 117.1.12PZ / 117.1.12P.A1 / 117.1.12PZ.A1 / 117.1.12P.A2 / 117.1.12PZ.A2 / 117.1.12P.A3 / 117.1.12PZ.A3 / 117.1.12P.A4 / 117.1.12PZ.A4 / 117.1.2P / 117.1.2PZ / 117.1.2P.A1 / 117.1.2PZ.A1 / 117.1.2P.A2 / 117.1.2PZ.A2 / 117.1.2P.A3 / 117.1.2PZ.A3 / 117.1.2P.A4 / 117.1.2PZ.A4 / Q
1 5 jours 1025117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1025117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / Non
1 46 jours 1038Non
1 46 jours 1038117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4
1 5 jours 1050117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1050117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1063117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1063117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1080117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 1080117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 10100117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / Non
1 5 jours 10100117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Moitié Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 32 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 28
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 30.5 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fermeture à glissière Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 29

Assistance technique