Energy Chain Small Zipper Opening and Closing Type 47 Type

Energy Chain Small Zipper Opening and Closing Type  47 Type
"Zipper" opening and closing reduces installation time. Small pitch and smooth movement

[Features]
· Extremely small pitch, low noise, smooth running.
· "Zipper" type opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
047.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
047.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,​0450.10.12]
047.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
047.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.16.12PZ,​0450.16.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 5 jours 1010Non
1 5 jours 10100450.10.12 / 0450.10.12PZ
1 5 jours 1016Non
1 5 jours 10160450.16.12 / 0450.16.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Moitié Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 9 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 7
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 13 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fermeture à glissière Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 27

Assistance technique