Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E08.10[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.10[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.16[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.16[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.20[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.20[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.30[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.30[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.40[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.40[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.50[28A,38A,48A,.][028,038,048,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
E08.50[28A,38A,48A,.][028,038,048,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Nombre de maillons | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 28 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 28 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 28 | 1 ~ 100 | Black | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 28 | 1 ~ 100 | Black |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Forme carrée | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Faible production de particules / Faible usure par frottement |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 14.6 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Non fourni | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 10 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 20 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fendu | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Nombre de maillons
Color
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles