Roulement à billes à palier igubal®, exempt d'huile, type standard KSTM

Roulement à billes à palier igubal®, exempt d'huile, type standard KSTM
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easy to install and press fit. Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight KSTM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSTM-05
KSTM-06
KSTM-08
KSTM-10
KSTM-12
KSTM-14
KSTM-16
KSTM-18
KSTM-20
KSTM-22
KSTM-25
KSTM-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur d
(Ø)

6.58 €

1 Disponible 3 jours 105

6.68 €

1 Disponible 5 jours 106

6.76 €

1 Disponible 7 jours 108

7.52 €

1 Disponible 3 jours 1010

8.92 €

1 Disponible 7 jours 1012

10.10 €

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014

11.30 €

1 Disponible 5 jours 1016

12.66 €

1 Disponible 5 jours 1018

14.56 €

1 Disponible 7 jours 1020

17.14 €

1 Disponible 5 jours 1022

20.74 €

1 Disponible 5 jours 1025

28.02 €

1 Disponible 5 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement sphérique Palier à semelle A Matériau de l'unité principale Résine
Matériau de la bille Résine Matériau de la garniture Résine Plage de températures de service(℃) -30::80

Assistance technique