Roulement à rotule igubal®, exempt d'huile type EGLM

Roulement à rotule igubal®, exempt d'huile type EGLM
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easy to install and press fit. Delivers excellent lubricant-free performance, chemical resistance, corrosion resistance and is lightweight EGLM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGLM-04
EGLM-05
EGLM-06
EGLM-08
EGLM-10
EGLM-12
EGLM-15
EGLM-16
EGLM-17
EGLM-20
EGLM-25
EGLM-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur d
(Ø)
Dimensions B
(mm)

6.76 €

1 Disponible 14 jours 1045

7.32 €

1 Disponible 14 jours 1056

7.42 €

1 Disponible 20 jours 1066

7.70 €

1 Disponible 14 jours 1088

8.18 €

1 Disponible 14 jours 10109

9.08 €

1 Disponible 4 jours 101210

10.44 €

6.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

101512

12.02 €

1 Disponible 14 jours 101613

13.90 €

1 Disponible 14 jours 101714

16.42 €

1 Disponible 14 jours 102016

19.54 €

1 Disponible 14 jours 102520

26.04 €

1 Disponible 14 jours 103022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement sphérique Standard Matériau de l'unité principale Résine
Matériau de la bille Résine Matériau de la garniture Résine Plage de températures de service(℃) -30::80

Assistance technique