Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Forme du port | Tension | Pression admissible maximale (MPa) | Spécifications de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.13 € | 1 | 6 jours | Droit | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
172.22 € | 1 | 6 jours | Droit | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
183.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
245.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 1B (25A) | 1B (25A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
354.76 € | 1 | 8 jours | Droit | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
467.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
500.46 € | 1 | 7 jours | Droit | 2B (50A) | 2B (50A) | - | AC100V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
154.62 € | 1 | 94 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
157.89 € | 1 | 11 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
180.93 € | 1 | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
250.27 € | 1 | 9 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1B (25A) | 1B (25A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
333.72 € | 1 | 9 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
433.61 € | 1 | 9 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
477.02 € | 1 | 9 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 2B (50A) | 2B (50A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
163.72 € | 1 | 8 jours | Droit | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
173.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
185.79 € | 1 | 6 jours | Droit | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
245.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 1B (25A) | 1B (25A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
354.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
452.25 € | 1 | 6 jours | Droit | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | ||
518.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Droit | 2B (50A) | 2B (50A) | - | AC200V | 1.0 | Rotation avant et arrière de 90° | |
204.96 € | 1 | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
193.78 € | 1 | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
196.31 € | 1 | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
206.88 € | 1 | 8 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
298.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1B (25A) | 1B (25A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | |
436.71 € | 1 | 6 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
495.68 € | 1 | 8 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
631.57 € | 1 | 8 jours | [Type horizontal 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies horizontale | 2B (50A) | 2B (50A) | Port L | AC200V | - | Rotation avant et arrière de 90° | ||
602.02 € | 1 | 24 jours | [Type vertical 3 sens] Feuille à deux côtés trois voies verticale | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Port L | AC100V | - | Rotation avant et arrière de 180° | ||
199.71 € | 1 | 6 jours | Droit | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | DC24V | - | Rotation avant et arrière de 90° |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K | Type à clapet à bille | Alésage réduit |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Méthode de fonctionnement | Électrique |
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Forme du port
Tension
Pression admissible maximale(MPa)
Spécifications de l'actionneur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles