Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EA100-TFE-15A |
EA200-TFE-15A |
EA200-TFE-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Tension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.64 € | 1 | 6 jours | [Laiton] EN CW617N équiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | AC100V | ||
155.52 € | 1 | 6 jours | [Laiton] EN CW617N équiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | AC200V | ||
421.73 € | 1 | 6 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | AC200V |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage complet | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Méthode de fonctionnement | Électrique |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Tension
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles