Bagues de retenue, modèle E (bagues E) JIS standard en acier inoxydable (SUS316)【2,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
111040111012
111040111015
111040111030
111040111040
111040111050
111040111060
111040111070
111040111080
111040111100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

9.88 €

6.72 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.21.4-21.21.2

21.01 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 101.52~2.51.51.5

17.39 €

10.78 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1034–533

36.93 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 64 jours 1045–744

28.57 €

15.71 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1056–855

38.36 €

21.10 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1067–966

91.57 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 62 jours 1078–1177

134.70 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1089–1288

187.95 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 101011~151010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Unité de vente Boîte / paquet Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Fermoir (inséré)
Type de produit Bague de retenue Traitement de surface Finition brillante

Assistance technique