Doigt diviseur PBX

Doigt diviseur PBX
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indexing plungers integrated with a mounting flange. Suitable for mounting to panel surfaces on equipment/devices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBX-4-A
PBX-4-R
PBX-5-A
PBX-5-R
PBX-6-A
PBX-6-R
PBX-8-A
PBX-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Bouton de fonctionnement Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Bague

17.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard64Disponible430.5NA

19.48 €

1 9 jours Standard64NA434.5Disponible

22.18 €

1 9 jours Standard85Disponible540NA

20.37 €

1 Disponible 6 jours Standard85NA545Disponible

25.47 €

1 9 jours Court106Disponible649NA

19.00 €

9.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

Court106NA657.5Disponible

28.68 €

1 Disponible 6 jours Court128Disponible859NA

24.93 €

1 6 jours Court128NA871Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage Bride
Matériau du corps Zinc moulé sous pression Tout inoxydable Non compatible Matériau de la goupille Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Peinture (noir mat) Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA

Assistance technique