Doigt diviseur PDX

Doigt diviseur PDX
[Features]
· A new type of indexing plunger.
· Features a lock mechanism.
· The PDX-A/AK, with knob, have been standardized.
· For the PDX-A/AK, pin insertion is controlled via the knob.
· Turning the knob 90° clockwise after pulling it out allows the guide pin to fit into the slot, locking the unit with the pin retracted.
· To unlock, pull the knob out slightly and rotate it 90° counterclockwise.
· Returns to its original position via the action of the integrated spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDX-6-A
PDX-6-AK
PDX-6-B
PDX-6-BK
PDX-8-A
PDX-8-B
PDX-8-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Bouton de fonctionnement Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou

67.48 €

1 9 jours 128Disponible658NA

68.64 €

1 8 jours 128Disponible658Disponible

58.98 €

1 9 jours 128NA651NA

60.32 €

1 8 jours 128NA651Disponible

67.65 €

1 9 jours 1610Disponible862NA

59.13 €

1 9 jours 1610NA858NA

61.31 €

1 8 jours 1610NA858Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard / Bouton spécial Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier Traitement de surface du corps principal Traitement au chrome trivalent Traitement de surface de la goupille NA
Traitement thermique de l'embout Trempage

Assistance technique