Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PHX-4X5-A |
PHX-5X5-A |
PHX-6X7-A |
PHX-7X7-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € 7.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 5 | 4 | 26.5 | |
16.71 € 8.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 5 | 5 | 26.5 | |
23.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | 6 | 34 | ||
23.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | 7 | 34 |
Loading...
Type | Compact / Standard | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Court | Matériau du corps | Acier | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier inoxydable | Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface du corps principal | Traitement au chrome trivalent |
Traitement de surface de la goupille | Placage au nickel | Traitement thermique de l'embout | NA | Contre-écrou | NA |
Matériau du bouton | Nylon 6 (noir mat) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles