Doigt diviseur PHY

Doigt diviseur PHY
  • En promotion
  • Remise sur volume
Compact indexing plunger.

[Features]
- A compact indexing plunger.
- Pull the knob and rotate 30° to lock with the pin retracted.
- To unlock, pull the knob slightly and rotate 30°.
- Returns to its original position via internal spring action.
- Lock mechanism built into the knob.
- Overall length is the same as a PHX without a lock mechanism.
- Pin is nickel-plated for good abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHY-5X5-A
PHY-6X7-A
PHY-7X7-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)

17.53 €

8.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

85526.5

24.12 €

1 9 jours 107634

25.10 €

1 9 jours 107734

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Court Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Placage chromé brillant
Traitement de surface de la goupille Chrome trivalent Traitement thermique de l'embout NA

Assistance technique