Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PMY-4-M6-AK |
PMY-5-M8-A |
PMY-5-M8-AK |
PMY-6-M10-A |
PMY-6-M10-AK |
PMY-8-M12-A |
PMYS-4-M6-A |
PMYS-4-M6-AK |
PMYS-5-M8-A |
PMYS-5-M8-AK |
PMYS-6-M10-A |
PMYS-6-M10-AK |
PMYS-8-M12-A |
PMYS-8-M12-AK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Traitement de surface du corps principal | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 6 | 4 | Traitement au chrome trivalent | 4 | 33 | Disponible | |
12.86 € 7.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 8 | 5 | Traitement au chrome trivalent | 5 | 43.5 | NA | |
17.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | 8 | 5 | Traitement au chrome trivalent | 5 | 43.5 | Disponible | |
17.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | 10 | 6 | Traitement au chrome trivalent | 6 | 52 | NA | |
16.38 € 7.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 10 | 6 | Traitement au chrome trivalent | 6 | 52 | Disponible | |
16.87 € 7.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 12 | 8 | Traitement au chrome trivalent | 8 | 63.5 | NA | |
20.81 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 6 | 4 | NA | 4 | 33 | NA | ||
21.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | 6 | 4 | NA | 4 | 33 | Disponible | |
23.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable | 8 | 5 | NA | 5 | 43.5 | NA | |
21.01 € 9.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 8 | 5 | NA | 5 | 43.5 | Disponible | |
26.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable | 10 | 6 | NA | 6 | 52 | NA | |
24.08 € 11.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 10 | 6 | NA | 6 | 52 | Disponible | |
32.17 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | NA | 8 | 63.5 | NA | ||
34.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | NA | 8 | 63.5 | Disponible |
Loading...
Type | Compact / Standard | Mécanisme de verrouillage | Avec mécanisme de verrouillage | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Tout inoxydable | Non compatible | Matériau de la goupille | Acier inoxydable |
Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA |
Matériau du bouton | Nylon 6 (noir mat) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Traitement de surface du corps principal
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles