Doigt diviseur PPLY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPLY-8-20
PPLY-8-26
PPLY-10-24
PPLY-10-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)

105.62 €

1 9 jours 10871

106.44 €

1 9 jours 10877

107.83 €

1 Disponible 9 jours 121075

108.96 €

1 9 jours 121083

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage Bride
Longueur totale Court Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout Trempage

Assistance technique