Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSX-6-A |
PSX-6-AK |
PSX-8-A |
PSX-8-AK |
PSXS-6-A |
PSXS-6-AK |
PSXS-8-A |
PSXS-8-AK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 € | 1 | 9 jours | Acier | Acier | 12 | 6 | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 45 | NA | ||
24.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier | Acier | 12 | 6 | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 45 | Disponible | |
24.96 € 13.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 16 | 8 | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 54 | NA | |
27.22 € 14.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 16 | 8 | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 54 | Disponible | |
37.97 € 19.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 6 | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 45 | NA | |
40.39 € 21.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 6 | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 45 | Disponible | |
52.89 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 8 | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 54 | NA | ||
56.49 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 8 | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 54 | Disponible |
Loading...
Type | Compact / Standard | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Court | Tout inoxydable | Non compatible | Bouton de fonctionnement | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la goupille
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles