Doigt diviseur PSY

Doigt diviseur PSY
  • Remise sur volume
The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSY-6-A
PSY-6-AK
PSY-8-A
PSY-8-AK
PSYS-6-A
PSYS-6-AK
PSYS-8-A
PSYS-8-AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériau de la goupille Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou

30.95 €

1 Disponible 14 jours AcierAcier126Oxydé noirNATrempage645NA

31.84 €

1 9 jours AcierAcier126Oxydé noirNATrempage645Disponible

34.59 €

1 Disponible 6 jours AcierAcier168Oxydé noirNATrempage854NA

36.54 €

1 9 jours AcierAcier168Oxydé noirNATrempage854Disponible

67.83 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA645NA

70.53 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA645Disponible

80.69 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable168NAPlacage au nickelNA854NA

85.09 €

1 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable168NAPlacage au nickelNA854Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Tout inoxydable Non compatible Bouton de fonctionnement Disponible

Assistance technique