Doigt diviseur PXY

Doigt diviseur PXY
  • En promotion
  • Remise sur volume
The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXY-5-A
PXY-5-AK
PXY-6-A
PXY-6-AK
PXY-8-A
PXY-8-AK
PXY-10-A
PXY-10-AK
PXYS-5-A
PXYS-5-AK
PXYS-5-S
PXYS-5-SK
PXYS-6-A
PXYS-6-AK
PXYS-6-S
PXYS-6-SK
PXYS-8-A
PXYS-8-AK
PXYS-8-S
PXYS-8-SK
PXYS-10-A
PXYS-10-AK
PXYS-10-S
PXYS-10-SK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Tout inoxydable Matériau de la goupille Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Traitement thermique de l'embout Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou Matériau du bouton

24.22 €

14.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierNon compatibleAcier105Oxydé noirNATrempage551NANylon 6 (noir mat)

25.38 €

14.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierNon compatibleAcier105Oxydé noirNATrempage551DisponibleNylon 6 (noir mat)

35.11 €

1 9 jours AcierNon compatibleAcier126Oxydé noirNATrempage661NANylon 6 (noir mat)

36.15 €

1 Disponible 6 jours AcierNon compatibleAcier126Oxydé noirNATrempage661DisponibleNylon 6 (noir mat)

33.87 €

18.29 €

1 Jour même

Stock

AcierNon compatibleAcier167Oxydé noirNATrempage875.5NANylon 6 (noir mat)

44.12 €

1 6 jours AcierNon compatibleAcier167Oxydé noirNATrempage875.5DisponibleNylon 6 (noir mat)

74.21 €

1 9 jours AcierNon compatibleAcier2010Oxydé noirNATrempage1091NANylon 6 (noir mat)

77.79 €

1 9 jours AcierNon compatibleAcier2010Oxydé noirNATrempage1091DisponibleNylon 6 (noir mat)

46.41 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable105NAPlacage au nickelNA551NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

48.12 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable105NAPlacage au nickelNA551DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

82.60 €

1 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable105NAPlacage au nickelNA551NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

52.25 €

34.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable105NAPlacage au nickelNA551DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

54.11 €

1 Disponible 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA661NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

57.05 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA661DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

102.51 €

1 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA661NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

105.32 €

1 Disponible 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable126NAPlacage au nickelNA661DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

74.91 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable167NAPlacage au nickelNA875.5NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

63.94 €

31.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable167NAPlacage au nickelNA875.5DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

132.00 €

1 Disponible 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable167NAPlacage au nickelNA875.5NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

136.54 €

1 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable167NAPlacage au nickelNA875.5DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

101.64 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable2010NAPlacage au nickelNA1091NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

108.56 €

1 9 jours Acier inoxydableNon compatibleAcier inoxydable2010NAPlacage au nickelNA1091DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

132.01 €

1 9 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable2010NAPlacage au nickelNA1091NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

135.08 €

1 6 jours Acier inoxydableCorrespond àAcier inoxydable2010NAPlacage au nickelNA1091DisponibleAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Bouton de fonctionnement Disponible

Assistance technique