Vis de serrage SCS-GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS-M6X10-GB
SCS-M6X16-GB
SCS-M6X25-GB
SCS-M8X30-GB
SCS-M10X16-GB
SCS-M10X25-GB
SCS-M10X35-GB
SCS-M12X20-GB
SCS-M16X50-GB
SCSS-M6X10-GB
SCSS-M6X16-GB
SCSS-M10X16-GB
SCSS-M12X20-GB
SCSS-M12X30-GB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de filetage Matériau (filetage) Matériau (embout) Longueur du corps principal

11.95 €

6.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.10

11.96 €

6.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.16

14.61 €

1 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

16.71 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.30

20.14 €

1 8 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.16

20.17 €

1 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

20.21 €

1 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.35

22.66 €

1 6 jours 12EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.20

32.85 €

1 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.50

12.31 €

6.03 €

1 Jour même

Stock

6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)10

15.84 €

1 8 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)16

22.89 €

1 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)16

26.38 €

1 6 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)20

26.44 €

1 6 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Dentelure Type à vis Type de filetage complet Fonction Sans inversion possible

Assistance technique