Boulon de verrouillage SCB-F

Boulon de verrouillage SCB-F
  • Remise sur volume
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· [SCB-F] Main body: steel, ball: steel [SCBS-F] Main body: stainless steel, ball: stainless steel.
· Contact surface at horizontal surface of ball.
· Workpiece is not scratched.
· Ball has flexible rotation up to 9°
· Firmly clamps even when corresponding surface is tilted.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.
· Contact customer service.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCB-M4X12-F
SCB-M4X16-F
SCB-M4X20-F
SCB-M4X25-F
SCB-M5X16-F
SCB-M5X20-F
SCB-M6X16-F
SCB-M6X20-F
SCB-M6X25-F
SCB-M8X20-F
SCB-M8X30-F
SCB-M8X40-F
SCB-M10X60-F
SCB-M12X30-F
SCB-M12X50-F
SCB-M16X40-F
SCB-M16X60-F
SCB-M16X80-F
SCBS-M4X10-F
SCBS-M4X16-F
SCBS-M4X25-F
SCBS-M5X12-F
SCBS-M5X20-F
SCBS-M5X30-F
SCBS-M6X16-F
SCBS-M6X20-F
SCBS-M8X50-F
SCBS-M10X60-F
SCBS-M12X50-F
SCBS-M16X80-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de filetage Matériau (filetage) Matériau (embout) Longueur du corps principal

4.56 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.16

4.28 €

1 Disponible 9 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.20

4.56 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.24

4.56 €

1 Disponible 6 jours 4EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.29

4.00 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.21

4.00 €

1 Disponible 6 jours 5EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

3.80 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.22

4.17 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.26

3.80 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.31

4.92 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.28

4.95 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.38

4.98 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.48

5.59 €

1 Disponible 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.70

6.64 €

1 Disponible 6 jours 12EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.42

7.03 €

1 Disponible 6 jours 12EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.62

9.38 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.56

10.58 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.76

11.52 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.96

6.35 €

1 Disponible 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)14

6.35 €

1 Disponible 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)20

6.35 €

1 Disponible 6 jours 4Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)29

6.35 €

1 Disponible 6 jours 5Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)17

6.36 €

1 Disponible 6 jours 5Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)25

6.36 €

1 Disponible 6 jours 5Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)35

6.22 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)22

6.24 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)26

7.91 €

1 Disponible 6 jours 8Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)58

10.96 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)70

14.19 €

1 Disponible 8 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)62

37.24 €

1 Disponible 6 jours 16Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Plat Type à vis Type de boulon

Assistance technique