Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCB-M6X40-FB |
SCB-M8X30-FB |
SCB-M8X35-FB |
SCB-M8X50-FB |
SCB-M10X25-FB |
SCB-M10X30-FB |
SCB-M10X50-FB |
SCB-M12X50-FB |
SCB-M12X80-FB |
SCB-M16X40-FB |
SCBS-M6X16-FB |
SCBS-M10X60-FB |
SCBS-M12X50-FB |
SCBS-M16X80-FB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | 6 jours | 6 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 46 | ||
11.28 € | 1 | 6 jours | 8 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 38 | ||
11.30 € | 1 | 6 jours | 8 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 43 | ||
11.34 € | 1 | 6 jours | 8 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 58 | ||
14.38 € | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 35 | ||
14.39 € | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 40 | ||
14.47 € | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 60 | ||
16.79 € | 1 | 6 jours | 12 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 62 | ||
17.01 € | 1 | 6 jours | 12 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 92 | ||
24.37 € | 1 | 6 jours | 16 | EN 1.7220 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 56 | ||
10.91 € | 1 | 6 jours | 6 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 22 | ||
17.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 70 | ||
25.35 € | 1 | 6 jours | 12 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 62 | ||
49.21 € | 1 | 8 jours | 16 | Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | 96 |
Loading...
Forme d'embout | Plat | Type à vis | Type de boulon | Fonction | Sans inversion possible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles