Supports de filtre (forme de bloc)

Supports de filtre (forme de bloc)
[Features]
· A holder for setting filters with diameters of ø15 mm or ø20 mm.
· The optical axis height is standardized at 25 mm from the bottom.
· Can be fitted with two filters.
· Fix by loosening the clamp and sliding the holding part backwards or forwards in line with the thickness of the filter.
· Filters with a thickness of up to 4 mm are supported.
· The bottom plate features an M4 tapped hole. Mount a rod to change to a rod type.
· The F561-20 can also be used as a simplified polarizing element holder by directly turning the element.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F561-15
F561-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de filtre applicable
(φ)

132.96 €

1 10 jours 1015

132.96 €

1 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Assistance technique