Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQC-24XM6 |
KQC-30XM8 |
KQC-36XM10 |
KQCS-24XM6 |
KQCS-30XM8 |
KQCS-36XM10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Finition du bouton | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.78 € 8.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 14 | Oxydé noir | Oxydé noir | 24 | 14 | |
27.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M8 | 17 | Oxydé noir | Oxydé noir | 30 | 17 | |
33.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M10 | 20 | Oxydé noir | Oxydé noir | 36 | 20 | |
23.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M6 | 14 | NA | NA | 24 | 14 | |
24.75 € 13.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 17 | NA | NA | 30 | 17 | ||
32.47 € 17.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 20 | NA | NA | 36 | 20 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | Collier rapide | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Finition du bouton
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles