Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KVFS-25-M6 |
KVFS-30-M8 |
KVMS-25-M6X16 |
KVMS-25-M6X20 |
KVMS-25-M6X25 |
KVMS-30-M8X16 |
KVMS-30-M8X20 |
KVMS-30-M8X25 |
KVMS-30-M8X32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Hauteur du corps principal (mm) | Taille de la section de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 7 | - | Trou borgne | 10 | 25X8 | ||
10.10 € 6.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 9 | - | Trou borgne | 12 | 30X10 | ||
20.46 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | 10 | 25X8 | ||
21.18 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | 10 | 25X8 | ||
21.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 10 | 25X8 | |
20.46 € 10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | 12 | 30X10 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | 12 | 30X10 | |
25.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | 12 | 30X10 | ||
25.99 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 32 | NA | - | 12 | 30X10 |
Loading...
Corps principal, type | Bouton en T | Type en T | Bouton de barre | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bouton | Alliage fritté (inoxydable) | Finition du bouton | NA | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Finition de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Hauteur du corps principal(mm)
Taille de la section de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles