Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € 2.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M4 | 8 | - | Trou borgne | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 25 | 19 | |
4.65 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 10 | - | Trou borgne | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 22 | ||
5.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 15 | - | Trou borgne | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 40 | 25 | |
6.75 € 4.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 18 | - | Trou borgne | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 50 | 30 | |
9.37 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 20 | - | Trou borgne | - | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 63 | 35 | ||
6.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 10 | - | Trou borgne | - | - | NA | 32 | 22 | |
7.42 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 15 | - | Trou borgne | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 18 | - | Trou borgne | - | - | NA | 50 | 30 | |
11.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 20 | - | Trou borgne | - | - | NA | 63 | 35 | |
5.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 6 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 25 | 19 | |
4.86 € 2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 10 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 25 | 19 | |
4.88 € 2.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 16 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 25 | 19 | |
4.24 € 2.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 32 | 22 | |
4.37 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 32 | 22 | ||
4.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 32 | 22 | |
5.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 40 | 25 | |
5.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 40 | 25 | |
5.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 40 | 25 | |
5.40 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 40 | 25 | ||
6.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 50 | 30 | |
6.75 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 50 | 30 | ||
6.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 50 | 30 | |
6.61 € 3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 50 | 30 | |
9.59 € | 1 | 8 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 63 | 35 | ||
9.65 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 50 | NA | - | - | - | Chrome trivalent | 63 | 35 | ||
9.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
9.88 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 16 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
9.88 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
10.61 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 10 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
10.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 16 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | |
10.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
10.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
11.28 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 16 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | ||
11.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | |
12.43 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | ||
15.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | - | - | NA | 63 | 35 | |
17.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 50 | NA | - | - | - | NA | 63 | 35 | |
6.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Trou rond | 8 | 15 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | - | Oxydé noir | 40 | 25 | |
6.64 € 3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 10 | 19 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | - | Oxydé noir | 50 | 32 | |
8.47 € 4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 12 | 23 | - | Trou borgne / Trou d'alésoir | NA | - | Oxydé noir | 63 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Contraction |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Matériau du bouton | Nylon 6 | Finition du bouton | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Matériau de la section de montage
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles