• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouton champignon KMM/KMF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMF-17XM5
KMF-21XM6
KMF-25XM6
KMF-33XM8
KMM-17XM5
KMM-21XM6
KMM-25XM6
KMM-33XM8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

3.30 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM57-Trou borgneLaitonNA1714

3.43 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM611-Trou borgneLaitonNA2117

3.45 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM611-Trou borgneLaitonNA2521

4.41 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM812-Trou borgneLaitonNA3329

3.42 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM59NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent1714

3.66 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM610NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2117

3.68 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM610NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2521

4.68 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM814NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3329

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Boutons champignons en plastique Fonction supplémentaire NA
Matériau du bouton Résine de phénol Finition du bouton NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique