• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouton métallique EAT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EAT-22
EAT-27
EAT-33
EAT-44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur de la section de montage
(mm)
Fonction supplémentaire Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

9.71 €

4 jours 1013[Gradué] Avec marque de symbole2215

11.72 €

4 jours 1015[Gradué] Avec marque de symbole26.517

12.94 €

4 jours 1015[Gradué] Avec marque de symbole3317

18.38 €

4 jours 1012-4416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Trou rond Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal 6.1
Type à forme ronde Bouton métallique Usiné sur le côté Contraction Taraudé, usinage de trous ronds Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage Présence (2 emplacement) Matériau du bouton Alliage d'aluminium Finition du bouton Aluminium anodisé
Matériau de la section de montage Alliage d'aluminium Finition de la section de montage Aluminium anodisé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique