Bouton à contraction longue KLM / KLF

Bouton à contraction longue KLM / KLF
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Selected as a Good Design product by the Ministry of International Trade and Industry in 1991.
· Received the Special Prize of the Small and Medium Enterprise Agency Director General.
· Received the 2007 Long Life Design Award.
· High quality/high accuracy.
· Matte black soft impression.
· Easy to use long size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLF-20-M5
KLF-20-M6
KLF-25-M8
KLF-32-M10
KLM-20-M5X10
KLM-20-M6X20
KLM-25-M8X25
KLM-32-M10X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Matériau de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

4.47 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM510-Trou borgne[Acier] EN 1.0715 équiv.2025

4.47 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM615-Trou borgne[Acier] EN 1.0715 équiv.2025

5.88 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM818-Trou borgne[Acier] EN 1.0715 équiv.2528

7.13 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM1020-Trou borgne[Acier] EN 1.0715 équiv.3232

3.66 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM510NA--2025

3.37 €

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM620NA--2025

5.54 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM825NA--2528

6.22 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM1030NA--3232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Contraction
Fonction supplémentaire NA Matériau du bouton Nylon 6 Finition du bouton NA
Finition de la section de montage Chrome trivalent

Assistance technique