Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KYTS-32XK6 |
KYTS-32XM5 |
KYTS-32XM6 |
KYTS-40XK8 |
KYTS-40XM6 |
KYTS-40XM8 |
KYTS-50XK10 |
KYTS-50XM8 |
KYTS-50XM10 |
KYTS-60XK12 |
KYTS-60XM10 |
KYTS-60XM12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Taraudé, usinage de trous ronds | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.19 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 10 | Trou traversant | 32 | 21 | ||
37.21 € | 1 | 9 jours | 10 | M5 | 10 | Trou borgne | 32 | 21 | ||
29.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 12 | Trou borgne | 32 | 21 | |
46.73 € | 1 | 9 jours | 10 | M8 | 13 | Trou traversant | 40 | 26 | ||
46.39 € | 1 | 9 jours | 10 | M6 | 12 | Trou borgne | 40 | 26 | ||
46.37 € | 1 | 6 jours | 10 | M8 | 15 | Trou borgne | 40 | 26 | ||
61.81 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 16 | Trou traversant | 50 | 33 | ||
60.69 € | 1 | 9 jours | 10 | M8 | 15 | Trou borgne | 50 | 33 | ||
60.68 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 18 | Trou borgne | 50 | 33 | ||
87.88 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | 20 | Trou traversant | 60 | 41 | ||
88.00 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 18 | Trou borgne | 60 | 41 | ||
87.92 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | 22 | Trou borgne | 60 | 41 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme polygonale | Bouton triangulaire |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Matériau du bouton | EN 1.4308 équiv. | Finition du bouton | Grenaillé |
Matériau de la section de montage | EN 1.4308 équiv. | Finition de la section de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles