Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KP-30 |
KP-30A |
KP-50 |
KP-65 |
KP-65B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 30 | 30 | 10 | |
3.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M6 | 30 | 30 | 10 | |
4.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 40 | 50 | 16 | ||
5.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 50 | 65 | 18 | ||
6.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 50 | 65 | 18 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage mâle | Type à forme ronde | Bouton chrysanthème |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA | Matériau du bouton | Nylon 6 |
Finition du bouton | NA | Finition de la section de montage | Chrome trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles