Plongeur à goupille rapide PQC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQC-3-10-KA
PQC-3-10-KB
PQC-3-10-SA
PQC-3-10-SB
PQC-5-20-KA
PQC-5-20-KB
PQC-5-20-SA
PQC-5-20-SB
PQC-6-40-KA
PQC-6-40-KB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)
Charge
(N)
Joint Matériau de la pointe Traitement de surface de pointe Course
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

16.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

7310NARésineNA16

29.58 €

1 Disponible 9 jours 7310DisponibleRésineNA16

16.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

7310NAAcierChrome trivalent16

29.72 €

1 9 jours 7310DisponibleAcierChrome trivalent16

21.60 €

1 9 jours 11520NARésineNA1.610

31.37 €

1 9 jours 11.5520DisponibleRésineNA1.610

18.62 €

10.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

11520NAAcierChrome trivalent1.610

24.47 €

14.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

11.5520DisponibleAcierChrome trivalent1.610

23.25 €

1 Disponible 11 jours 11640NARésineNA210

25.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

11.5640DisponibleRésineNA210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de goupille de positionnement Matériau du corps principal Aluminium (argenté) Traitement de surface du corps principal NA
Traitement thermique de la pointe NA

Assistance technique