• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plongeur à course courte (PSPS)

Plongeur à course courte (PSPS)
  • Remise sur volume

[Features]
- Short stroke plunger made of stainless steel.
- Outstanding durability.
- PSPS-NS or PSPS-NZ pins are made of plastic.
- Does not scratch the workpieces.
- Use the dedicated plunger wrench PPW for mounting or dismounting from the pin side.
- Use the ball button BB with improved abrasion resistance for the receiving side.
- Products with special dimension, load, or material specs can also be produced.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSPS-4X2-NS
PSPS-4X2-NZ
PSPS-4X2-S
PSPS-4X2-Z
PSPS-5X3-NS
PSPS-5X3-NZ
PSPS-5X3-S
PSPS-5X3-Z
PSPS-6X3-NS
PSPS-6X3-NZ
PSPS-6X3-S
PSPS-6X3-Z
PSPS-8X3-NS
PSPS-8X3-NZ
PSPS-8X3-S
PSPS-8X3-Z
PSPS-10X5-NS
PSPS-10X5-NZ
PSPS-10X5-S
PSPS-10X5-Z
PSPS-12X5-NS
PSPS-12X5-NZ
PSPS-12X5-S
PSPS-12X5-Z
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau de l'embout Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement thermique de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)

15.42 €

4 jours Résine42NA28.8151.6

15.42 €

4 jours Résine42NA6.113.8151.6

15.42 €

4 jours Acier inoxydable42Trempage28.9151.6

15.42 €

Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydable42Trempage6.113.8151.6

15.43 €

4 jours Résine53NA2.716.3202

15.43 €

4 jours Résine53NA6.822202

15.43 €

4 jours Acier inoxydable53Trempage2.716.3202

15.43 €

4 jours Acier inoxydable53Trempage6.822202

15.44 €

4 jours Résine63NA826.4252.5

15.44 €

4 jours Résine63NA15.835.6252.5

15.44 €

4 jours Acier inoxydable63Trempage826.4252.5

15.44 €

4 jours Acier inoxydable63Trempage15.835.6252.5

17.58 €

4 jours Résine83NA14.727253.1

17.42 €

6 jours Résine83NA21.936.3253.1

17.58 €

4 jours Acier inoxydable83Trempage14.727253.1

17.58 €

Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydable83Trempage21.936.3253.1

19.72 €

4 jours Résine105NA8.245.7303.8

19.72 €

4 jours Résine105NA24.558.6303.8

19.72 €

4 jours Acier inoxydable105Trempage8.245.7303.8

17.85 €

4 jours Acier inoxydable105Trempage24.558.6303.8

23.99 €

4 jours Résine125NA18.249305.5

23.99 €

4 jours Résine125NA34.963.6305.5

23.99 €

4 jours Acier inoxydable125Trempage18.249305.5

23.99 €

4 jours Acier inoxydable125Trempage34.963.6305.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Méthode de montage À visser Prévention contre le desserrage NA
Forme de l'orifice pour clé Hexagone Traitement de surface du corps principal NA Traitement de surface d'embout NA
Charge initiale (plage)(N) 0.01~50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique