Butée de ressort (PST)

Butée de ressort (PST)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
- For positioning workpieces, stoppers, etc.
- Built-in spring absorbs shocks to machinery or equipment.
- Stainless steel main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PST-10
PST-10-N
PST-15
PST-15-N
PST-20
PST-20-N
PSTS-10
PSTS-15
PSTS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)
Matériau de la pointe Traitement de surface de pointe Traitement thermique de la pointe Course
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

50.82 €

1 Disponible 9 jours 2010AcierOxydé noirTrempage310

59.77 €

1 6 jours 2010RésineNANA310

63.29 €

1 9 jours 2615AcierOxydé noirTrempage4.515

57.47 €

30.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

2615RésineNANA4.515

78.60 €

1 6 jours 3520AcierOxydé noirTrempage620

89.20 €

1 9 jours 3520RésineNANA620

59.77 €

1 9 jours 2010Acier inoxydableNATrempage310

70.03 €

1 9 jours 2615Acier inoxydableNATrempage4.515

89.20 €

1 9 jours 3520Acier inoxydableNATrempage620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plongeur bloc Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du corps principal NA

Assistance technique