Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPSS-3 |
PPSS-3.5 |
PPSS-4 |
PPSS-4.5 |
PPSS-5 |
PPSS-5.5 |
PPSS-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 0.65 | 4.5 | 7.5 | 7 | 2 | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.5 | 0.8 | 6 | 14.5 | 9 | 2.5 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 0.9 | 8 | 14 | 11 | 3 | |
8.53 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 0.95 | 9.5 | 16.5 | 12 | 3.2 | ||
8.95 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 11 | 18 | 13 | 3.5 | ||
7.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 5.5 | 1.2 | 15.5 | 25 | 14 | 4 | ||
9.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1.5 | 18 | 31 | 15 | 4.5 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Matériau de l'embout | Acier inoxydable | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | NA | Traitement de surface du corps principal | NA | Traitement de surface d'embout | NA |
Traitement thermique de l'embout | Trempage | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles