Mini-plongeur à bille PBSH

Mini-plongeur à bille PBSH
  • En promotion
  • Remise sur volume
Bolt type miniature ball plungers. The installation position is determined by head seat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBSH-4
PBSH-5
PBSH-6
PBSH-8
PBSH-10
PBSH-12
PBSHS-4
PBSHS-5
PBSHS-6
PBSHS-8
PBSHS-10
PBSHS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'embout Matériau du corps Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Traitement de surface du corps principal Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(mm)

14.99 €

1 Disponible 6 jours AcierAcier40.8Oxydé noir8149.52.5

12.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier50.9Oxydé noir81412.53

17.26 €

1 Disponible 6 jours AcierAcier61Oxydé noir1118143.5

13.75 €

9.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierAcier81.5Oxydé noir183116.54.5

17.16 €

10.12 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier102Oxydé noir2445206

18.44 €

11.06 €

1 Jour même

Stock

AcierAcier122.5Oxydé noir2649228

17.61 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable40.8NA8149.52.5

24.95 €

1 Disponible 9 jours Acier inoxydableAcier inoxydable50.9NA81412.53

27.84 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableAcier inoxydable61NA1118143.5

27.86 €

15.32 €

1 Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable81.5NA183116.54.5

41.66 €

1 6 jours Acier inoxydableAcier inoxydable102NA2445206

36.77 €

19.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableAcier inoxydable122.5NA2649228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Boulon (capuchon) Prévention contre le desserrage NA Traitement de surface d'embout NA
Traitement thermique de l'embout Trempage Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique