Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | Bague | Matériau du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € 5.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 6 | 4 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 4 | 30.5 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
14.63 € | 1 | 6 jours | Acier | 6 | 4 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 4 | 30.5 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
15.72 € | 1 | 6 jours | Acier | 6 | 4 | NA | Traitement au chrome trivalent | 4 | 34.5 | Disponible | Disponible | - | ||
13.27 € 5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 8 | 5 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 5 | 40 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
15.90 € | 1 | 6 jours | Acier | 8 | 5 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 5 | 40 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
15.89 € | 1 | 9 jours | Acier | 8 | 5 | NA | Traitement au chrome trivalent | 5 | 45 | NA | Disponible | - | ||
17.01 € | 1 | 9 jours | Acier | 8 | 5 | NA | Traitement au chrome trivalent | 5 | 45 | Disponible | Disponible | - | ||
13.33 € 7.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | 10 | 6 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 6 | 49 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
17.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | 10 | 6 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 6 | 49 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
17.18 € | 1 | 9 jours | Acier | 10 | 6 | NA | Traitement au chrome trivalent | 6 | 57.5 | NA | Disponible | - | ||
18.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | 10 | 6 | NA | Traitement au chrome trivalent | 6 | 57.5 | Disponible | Disponible | - | |
19.76 € | 1 | 9 jours | Acier | 12 | 8 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 8 | 59 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
22.58 € | 1 | 9 jours | Acier | 12 | 8 | Disponible | Traitement au chrome trivalent | 8 | 59 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
19.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier | 12 | 8 | NA | Traitement au chrome trivalent | 8 | 71 | NA | Disponible | - | |
22.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier | 12 | 8 | NA | Traitement au chrome trivalent | 8 | 71 | Disponible | Disponible | - | |
17.70 € 9.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 6 | 4 | Disponible | NA | 4 | 30.5 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
21.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | 6 | 4 | Disponible | NA | 4 | 30.5 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
17.70 € 9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 6 | 4 | NA | NA | 4 | 34.5 | NA | Disponible | - | |
21.90 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 6 | 4 | NA | NA | 4 | 34.5 | Disponible | Disponible | - | ||
23.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable | 8 | 5 | Disponible | NA | 5 | 40 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
21.28 € 11.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 8 | 5 | Disponible | NA | 5 | 40 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | |
18.00 € 10.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 8 | 5 | NA | NA | 5 | 45 | NA | Disponible | - | |
20.63 € 10.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | 10 | 6 | NA | NA | 6 | 57.5 | NA | Disponible | - | |
32.03 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | Disponible | NA | 8 | 59 | NA | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
34.39 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | Disponible | NA | 8 | 59 | Disponible | NA | Nylon 6 (noir mat) | ||
27.06 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | NA | NA | 8 | 71 | NA | Disponible | - | ||
29.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable | 12 | 8 | NA | NA | 8 | 71 | Disponible | Disponible | - |
Loading...
Type | Compact / Standard | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Tout inoxydable | Non compatible | Matériau de la goupille | Acier inoxydable |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Bouton de fonctionnement
Traitement de surface du corps principal
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Bague
Matériau du bouton
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles