Doigt diviseur PPLX

Doigt diviseur PPLX
  • Remise sur volume
[Features]
- Indexing plunger for accurate positioning.
- H7 pin diameter tolerance.
- G6 hole tolerance recommended for the mating side.
- Use with the positioning bushings for precise positioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPLX-8-20
PPLX-10-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)

83.83 €

1 Disponible 9 jours 10871

86.32 €

1 9 jours 121075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage Bride
Longueur totale Court Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout Trempage

Assistance technique