Doigt diviseur PXV (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Doigt diviseur PXV
  • Remise sur volume
Turn the lever to control pin insertion on the indexing plunger.

[Features]
- Pin retracts into the body with a 180° turn of the lever.
- Lever can be locked with a notch machined in the main body.
- Ergonomic lever cap attached to the PXV-B/BK.
- Hardened pin for good abrasion resistance.
- PXV-A and PXV-B have no lock nut.
- PXV-AK and PXV-BK have a lock nut for fixing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PXV-5-M12-A
PXV-5-M12-AK
PXV-5-M12-B
PXV-5-M12-BK
PXV-6-M12-A
PXV-6-M12-AK
PXV-6-M12-B
PXV-6-M12-BK
PXV-6-M16-AK
PXV-6-M16-B
PXV-6-M16-BK
PXV-8-M12-A
PXV-8-M12-AK
PXV-8-M12-B
PXV-8-M12-BK
PXV-8-M16-A
PXV-8-M16-AK
PXV-8-M16-B
PXV-8-M16-BK
PXV-8-M20-A
PXV-8-M20-AK
PXV-8-M20-B
PXV-8-M20-BK
PXV-10-M16-A
PXV-10-M16-AK
PXV-10-M16-B
PXV-10-M16-BK
PXV-10-M20-A
PXV-10-M20-AK
PXV-10-M20-B
PXV-10-M20-BK
PXV-12-M20-A
PXV-12-M20-AK
PXV-12-M20-B
PXV-12-M20-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Contre-écrou Capuchon de levier

40.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

128547NANA

51.15 €

1 9 jours 128547DisponibleNA

53.41 €

1 9 jours 128548NADisponible

54.31 €

1 9 jours 128548DisponibleDisponible

50.12 €

1 9 jours 128647NANA

51.15 €

1 9 jours 128647DisponibleNA

43.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

128648NADisponible

54.33 €

1 9 jours 128648DisponibleDisponible

63.23 €

1 9 jours 1610656DisponibleNA

65.28 €

1 9 jours 1610657.25NADisponible

67.23 €

1 9 jours 1610657.25DisponibleDisponible

50.14 €

1 9 jours 128847NANA

41.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

128847DisponibleNA

53.42 €

1 9 jours 128848NADisponible

54.34 €

1 6 jours 128848DisponibleDisponible

61.16 €

1 9 jours 1610856NANA

63.24 €

1 6 jours 1610856DisponibleNA

65.28 €

1 9 jours 1610857.25NADisponible

67.24 €

1 9 jours 1610857.25DisponibleDisponible

56.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

2012869NANA

58.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

2012869DisponibleNA

74.34 €

1 9 jours 2012871NADisponible

77.93 €

1 9 jours 2012871DisponibleDisponible

61.17 €

1 9 jours 16101056NANA

63.26 €

1 8 jours 16101056DisponibleNA

65.30 €

1 9 jours 16101057.25NADisponible

67.26 €

1 9 jours 16101057.25DisponibleDisponible

69.55 €

1 9 jours 20121069NANA

73.14 €

1 6 jours 20121069DisponibleNA

74.37 €

1 9 jours 20121071NADisponible

77.95 €

1 9 jours 20121071DisponibleDisponible

69.58 €

1 9 jours 20121269NANA

59.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

20121269DisponibleNA

74.39 €

1 9 jours 20121271NADisponible

77.98 €

1 9 jours 20121271DisponibleDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout Trempage

Assistance technique