Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Tout inoxydable | Matériau de la goupille | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | Matériau du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 45 | NA | - | ||
22.35 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 45 | Disponible | - | ||
17.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 33 | NA | - | |
22.02 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 33 | Disponible | - | ||
23.06 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 12 | 6 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 54.5 | NA | - | ||
24.11 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 12 | 6 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 54.5 | Disponible | - | ||
23.59 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 12 | 6 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 42 | NA | - | ||
24.63 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 12 | 6 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 42 | Disponible | - | ||
27.58 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 69 | NA | - | ||
24.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 69 | Disponible | - | |
26.05 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 54 | NA | - | ||
28.14 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 54 | Disponible | - | ||
32.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Non compatible | Acier | 20 | 10 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 10 | 80 | NA | - | |
44.34 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 20 | 10 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 10 | 80 | Disponible | - | ||
40.43 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 20 | 10 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 10 | 65 | NA | - | ||
43.45 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 20 | 10 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 10 | 65 | Disponible | - | ||
34.39 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 10 | 5 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 45 | NA | Plastique | ||
36.10 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 10 | 5 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 45 | Disponible | Plastique | ||
35.05 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 10 | 5 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 33 | NA | - | ||
36.76 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 10 | 5 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 33 | Disponible | - | ||
66.71 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 10 | 5 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 45 | NA | Acier inoxydable | ||
68.41 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 10 | 5 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 5 | 45 | Disponible | Acier inoxydable | ||
37.10 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 12 | 6 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 54.5 | NA | Plastique | ||
32.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 12 | 6 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 54.5 | Disponible | Plastique | |
38.45 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 12 | 6 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 42 | NA | - | ||
33.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 12 | 6 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 42 | Disponible | - | |
79.60 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 12 | 6 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 54.5 | NA | Acier inoxydable | ||
82.28 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 12 | 6 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 6 | 54.5 | Disponible | Acier inoxydable | ||
47.26 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 16 | 8 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 69 | NA | Plastique | ||
51.70 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 16 | 8 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 69 | Disponible | Plastique | ||
47.09 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 16 | 8 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 54 | NA | - | ||
52.21 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 16 | 8 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 54 | Disponible | - | ||
100.62 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 16 | 8 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 69 | NA | Acier inoxydable | ||
105.06 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 16 | 8 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 8 | 69 | Disponible | Acier inoxydable | ||
66.62 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 20 | 10 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 80 | NA | Plastique | ||
75.83 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 20 | 10 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 80 | Disponible | Plastique | ||
68.24 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 20 | 10 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 65 | NA | - | ||
77.45 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Non compatible | Acier inoxydable | 20 | 10 | NA | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 65 | Disponible | - | ||
125.30 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 20 | 10 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 80 | NA | Acier inoxydable | ||
94.07 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable | Correspond à | Acier inoxydable | 20 | 10 | Disponible | NA | Placage au nickel | NA | 10 | 80 | Disponible | Acier inoxydable |
Loading...
Type | Compact / Standard / Sans bouton | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Tout inoxydable
Matériau de la goupille
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Bouton de fonctionnement
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Matériau du bouton
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles