Vis de serrage SCS-FB

Vis de serrage SCS-FB
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· [SCS-FB] Main body: steel, ball: steel [SCSS-FB] Main body: stainless steel, ball: stainless steel with flexible rotation up to 9°.
· Securely clamps with surface part of ball with reverse prevention mechanism.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.
· Contact customer service.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS-M6X10-FB
SCS-M6X16-FB
SCS-M6X20-FB
SCS-M8X10-FB
SCS-M8X12-FB
SCS-M8X25-FB
SCS-M8X30-FB
SCS-M10X25-FB
SCS-M10X35-FB
SCS-M12X30-FB
SCS-M12X40-FB
SCS-M16X25-FB
SCS-M16X50-FB
SCSS-M6X10-FB
SCSS-M6X16-FB
SCSS-M6X20-FB
SCSS-M6X25-FB
SCSS-M8X30-FB
SCSS-M10X20-FB
SCSS-M12X30-FB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de filetage Matériau (filetage) Matériau (embout) Longueur du corps principal

9.91 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.10

9.91 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.16

9.91 €

1 Disponible 6 jours 6EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.20

10.75 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.10

10.75 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.12

10.78 €

1 Disponible 6 jours 8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

8.11 €

5.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

8EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.30

13.29 €

1 Disponible 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

13.34 €

1 Disponible 6 jours 10EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.35

14.74 €

1 Disponible 6 jours 12EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.30

14.80 €

1 Disponible 6 jours 12EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.40

22.38 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.25

22.53 €

1 Disponible 6 jours 16EN 1.7220 équiv.EN 1.3505 équiv.50

11.16 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)10

11.17 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)16

11.17 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)20

11.17 €

1 Disponible 6 jours 6Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)25

12.29 €

1 Disponible 6 jours 8Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)30

16.17 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)20

18.72 €

1 Disponible 6 jours 12Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Plat Type à vis Type de filetage complet Fonction Sans inversion possible

Assistance technique