• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bille en aluminium KAB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KAB-16XM4
KAB-20XM5
KAB-25XM6
KAB-32XM8
KAB-40XM10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

10.44 €

4 jours 10M47.21615

9.83 €

6 jours 10M59.12018

11.06 €

Disponible Jour même

Stock

10M6112522.5

18.18 €

4 jours 10M814.53229

24.51 €

4 jours 10M10184037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage femelle Type à forme ronde Bille
Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Trou borgne Matériau du bouton Alliage d'aluminium
Finition du bouton Polissage Matériau de la section de montage Alliage d'aluminium Finition de la section de montage NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique