Bouton à six branches KGF

Bouton à six branches KGF
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Through-hole type knob. It is also convenient for tightening long screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGF-30XM6
KGF-40XM6
KGF-40XM8
KGF-50XM10
KGF-60XM12
KGF-70XM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

8.50 €

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M6153024

11.39 €

1 Disponible 9 jours 10M6184028

9.75 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M8184028

14.67 €

1 9 jours 10M10185033

17.88 €

1 6 jours 10M12256035

18.26 €

10.41 €

1 Jour même

Stock

10M12257042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Type à forme polygonale Forme hexagonale
Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Trou traversant Matériau du bouton Résine de phénol
Finition du bouton NA Matériau de la section de montage Laiton Finition de la section de montage NA

Assistance technique