Super bouton SK / SS

Super bouton SK / SS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
For any commercially available hexagon head bolt and hexagon nut 3 type, regardless of manufacturer or material. All you need to do is insert it, and the knob is easily installed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-34-WH
SK-34-YW
SK-38-WH
SK-38-YW
SK-43-WH
SK-43-YW
SK-53-WH
SK-53-YW
SS-37-WH
SS-37-YW
SS-42-WH
SS-42-YW
SS-47-WH
SS-47-YW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Type à forme polygonale Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Couleur de capuchon Taille du boulon de montage
(mm)

1.56 €

1 Disponible 6 jours 106Bouton pentagonal35.216.5WH (blanc)6

1.93 €

1.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Bouton pentagonal35.216.5YW (jaune)6

1.71 €

1 Disponible 6 jours 108Bouton pentagonal39.619WH (blanc)8

2.12 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Bouton pentagonal39.619YW (jaune)8

2.32 €

1 Disponible 6 jours 1010Bouton pentagonal4523.2WH (blanc)10

2.32 €

1 Disponible 6 jours 1010Bouton pentagonal4523.2YW (jaune)10

3.52 €

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Bouton pentagonal5322.3WH (blanc)12

3.52 €

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Bouton pentagonal5322.3YW (jaune)12

1.56 €

1 Disponible 6 jours 106Bouton triangulaire3816.5WH (blanc)6

1.56 €

1 6 jours 106Bouton triangulaire3816.5YW (jaune)6

1.96 €

1 Disponible 9 jours 108Bouton triangulaire4219WH (blanc)8

2.23 €

1 Disponible 9 jours 108Bouton triangulaire4219YW (jaune)8

2.32 €

1 Disponible 6 jours 1010Bouton triangulaire4723.2WH (blanc)10

2.32 €

1 6 jours 1010Bouton triangulaire4723.2YW (jaune)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Installation des boulons et écrous commerciaux Fonction supplémentaire NA
Taraudé, usinage de trous ronds Trou traversant Matériau du bouton Nylon 66 Finition du bouton NA

Assistance technique