• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouton à sept branches (KTF/KTR)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTF-32XM6
KTF-40XM8
KTF-50XM10
KTF-63XM12
KTFS-32XM6
KTFS-40XM8
KTFS-50XM10
KTFS-63XM12
KTR-32XR6
KTR-40XR8
KTR-50XR10
KTR-63XR12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

2.99 €

4 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3221

3.52 €

4 jours 10Filetage femelleM814Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent4026

5.33 €

6 jours 10Filetage femelleM1018Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent5034

9.17 €

4 jours 10Filetage femelleM1222Trou borgne-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent6342

7.11 €

4 jours 10Filetage femelleM612Trou borgne--NA3221

8.32 €

4 jours 10Filetage femelleM814Trou borgne--NA4026

11.58 €

4 jours 10Filetage femelleM1018Trou borgne--NA5034

15.36 €

4 jours 10Filetage femelleM1222Trou borgne--NA6342

3.90 €

4 jours 10Trou rond612Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3221

4.44 €

4 jours 10Trou rond814Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent4026

6.56 €

4 jours 10Trou rond1018Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent5034

9.74 €

4 jours 10Trou rond1222Trou borgne / Trou d'alésoirNA[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent6342

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à forme polygonale Heptagone Fonction supplémentaire NA
Matériau du bouton Nylon 6 Finition du bouton NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique