Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBA-16-M4-BK |
KBA-20-M5-BK |
KBA-25-M6-BK |
KBA-32-M8-BK |
KBA-40-M10-BK |
KBA-40-M12-BK |
KBC-20-M5-BK |
KBC-25-M6-BK |
KBC-32-M8-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Matériau de la section de montage | Finition de la section de montage | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M4 | 7 | Nylon 6 | NA | 16 | 15 | |
1.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M5 | 9 | Nylon 6 | NA | 20 | 18 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M6 | 11 | Nylon 6 | NA | 25 | 22.5 | |
2.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M8 | 14.5 | Nylon 6 | NA | 32 | 29 | |
5.66 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 18 | Nylon 6 | NA | 40 | 37 | ||
6.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M12 | 18 | Nylon 6 | NA | 40 | 37 | |
3.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M5 | 7.5 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 20 | 18 | |
3.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M6 | 9 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 25 | 22.5 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M8 | 12 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Chrome trivalent | 32 | 29 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Bille |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | Nylon 6 |
Finition du bouton | NA | Couleur du corps principal | Noir mat |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Matériau de la section de montage
Finition de la section de montage
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles