• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini-bouton en plastique KIM/KIF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KIF-19-M5
KIF-24-M6
KIF-30-M8
KIF-36-M10
KIFS-19-M5
KIFS-24-M6
KIFS-30-M8
KIM-19-M5X10
KIM-19-M5X15
KIM-24-M6X16
KIM-24-M6X20
KIM-24-M6X30
KIM-30-M8X20
KIM-30-M8X25
KIM-30-M8X30
KIMS-19-M5X10
KIMS-19-M5X15
KIMS-24-M6X16
KIMS-24-M6X20
KIMS-24-M6X30
KIMS-30-M8X20
KIMS-30-M8X25
KIMS-30-M8X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Matériau de la section de montage Finition de la section de montage Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

2.77 €

4 jours 10Filetage femelleM59.5-Trou traversant[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent1914

2.91 €

4 jours 10Filetage femelleM610.5-Trou traversant[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2416.5

3.24 €

6 jours 10Filetage femelleM811.5-Trou traversant[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3019.5

3.81 €

4 jours 10Filetage femelleM1014-Trou traversant[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3622.5

4.08 €

6 jours 10Filetage femelleM59.5-Trou traversant-NA1914

4.78 €

6 jours 10Filetage femelleM610.5-Trou traversant-NA2416.5

5.29 €

4 jours 10Filetage femelleM811.5-Trou traversant-NA3019.5

2.74 €

4 jours 10Filetage mâleM510NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent1914

2.57 €

7 jours 10Filetage mâleM515NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent1914

2.99 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM616NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2416.5

3.01 €

4 jours 10Filetage mâleM620NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2416.5

3.07 €

4 jours 10Filetage mâleM630NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent2416.5

3.17 €

6 jours 10Filetage mâleM820NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3019.5

3.23 €

6 jours 10Filetage mâleM825NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3019.5

3.28 €

6 jours 10Filetage mâleM830NA-[Acier] EN 1.0715 équiv.Chrome trivalent3019.5

3.36 €

4 jours 10Filetage mâleM510NA--NA1914

3.37 €

4 jours 10Filetage mâleM515NA--NA1914

3.96 €

4 jours 10Filetage mâleM616NA--NA2416.5

3.80 €

6 jours 10Filetage mâleM620NA--NA2416.5

3.81 €

6 jours 10Filetage mâleM630NA--NA2416.5

4.28 €

6 jours 10Filetage mâleM820NA--NA3019.5

4.30 €

6 jours 10Filetage mâleM825NA--NA3019.5

4.32 €

6 jours 10Filetage mâleM830NA--NA3019.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Boutons de serrage Usiné sur le côté Moleté
Fonction supplémentaire NA Matériau du bouton Nylon 6 Finition du bouton NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique