Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XRP-16C-5X5 |
XRP-16C-5X6 |
XRP-16C-6X6 |
XRP-19C-6X6 |
XRP-19C-6X8 |
XRP-19C-8X8 |
XRP-24C-8X8 |
XRP-24C-8X10 |
XRP-34C-10X10 |
XRP-34C-10X12 |
XRP-34C-12X12 |
XRP-39C-12X12 |
XRP-39C-12X14 |
XRP-39C-15X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
59.80 € 32.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
75.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 39000 | 3.1×10-7 | ||
77.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | ||
77.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | ||
77.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 19 | 26 | 1.4 | 33000 | 8.0×10-7 | ||
73.40 € 37.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7×10-6 | ||
89.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 24 | 30 | 2.3 | 26000 | 2.7×10-6 | ||
100.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
100.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
100.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 34 | 40 | 2.8 | 18000 | 1.4 x 10-5 | ||
93.96 € 47.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 12 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 | ||
91.14 € 46.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 14 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 | ||
114.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 15 | 39 | 48 | 4.7 | 16000 | 3.9×10-5 |
Loading...
Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas / Codeur | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles