Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10 € 10.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 2 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
72.73 € 37.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
23.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | |
78.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
78.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.1 | 78000 | ±0.1 | 1.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
26.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
26.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
81.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
26.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
81.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
26.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | |
81.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
81.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
33.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 6.4×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 6.4×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | |
33.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 6.4×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
33.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 6.4×10-8 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
28.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 8 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 7 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
28.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
28.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
28.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
77.36 € 39.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
83.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.8 x 10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
33.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.9×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
33.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
33.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
33.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | ±0.2 | 2.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | |
30.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
30.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 9 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
30.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
30.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 9 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 10 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 9 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 10 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
30.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 9 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 10 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 9 | 9 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 9 | 10 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
85.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 10 | 10 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
92.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
36.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
36.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
92.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Logement de clavette | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau du corps
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Structure
Tâches supplémentaires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles